Publiko produktet
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Özellikler
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Allright_ceiling_small
  • Ürün ailesiAllright
  • Ürün grubuCeiling fixtures
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)111
  • Genişlik (mm)180
  • Derinlik (mm)111
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika