Publiko produktet
Allright Coastline
ZERO

Allright Coastline

Wallfixture possible for coastline installation
Özellikler
  • Finish: Shade in galvanized metal. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: On wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. 7417-terminal block 5x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. Design: Per Sundstedt
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Allright_coastline
  • Ürün ailesiAllright
  • Ürün grubuOutdoor
  • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)66
  • Genişlik (mm)268
  • Derinlik (mm)125
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika