Publiko produktet
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
Özellikler
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Allright_wall_fixture
  • Ürün ailesiAllright
  • Ürün grubuWall fixture
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-10-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)66
  • Genişlik (mm)268
  • Derinlik (mm)125
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)1.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Duvara Monteli
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika