Publiko produktet
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
Attic - Pendant fixture
    ZERO

    Attic - Pendant fixture

    Finish

    Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours onr equest.

    LED info

    System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Özellikler
    • Finish

      Outer and inner shade in painted aluminum. Micro prismatic diffuser or honey comb louvre as standard. Textile cable. Other cable colours on request.

      LED info

      System power 15W. Luminaire Luminous Flux 875LM. CCT 3000K (2700K or 4000K on request). SDCM 3. CRI . L80/72 000h.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.attic
    • Ürün ailesiAttic
    • Ürün grubuAttic
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-05-28
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)100
    • Genişlik (mm)524
    • Derinlik (mm)524
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika