Publiko produktet
Bob Bow - Pendant fixture
Bob Bow - Pendant fixture
    ZERO

    Bob Bow - Pendant fixture

    4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)

    Finish
    Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005. Diffusor in matt acrylic.
    Other colours on request.
    LED info
    System power: 30W. Luminaire Luminous Flux: 2514LM.
    CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L70 >50.000h.
    Dimmable 230V.
    Installation
    In ceiling, 2,5 m cable and wire.
    Connection
    DCL ceiling-plug or terminal-block 3x4 mm2.
    Design
    Thomas Bernstrand & Stefan Borselius 2020.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bobbow
    • Ürün ailesiBob
    • Ürün grubuPendants
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2020-05-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)585
    • Genişlik (mm)2337
    • Derinlik (mm)372
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)4.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 açıklamasıSuspended luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika