Publiko produktet
City Catenary indoor
City Catenary indoor
    ZERO

    City Catenary indoor

    City catenary fitting for indoor installation

    Özellikler
    • Finish

      Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as
      standard. Other colours on request. Internal shade in white painted aluminum.
      E27 model include internal matt glass shade. LED models can be
      compleated with internal matt glass diffuser.
      Can be made without grid and Other colours on request.


      LED info

      System power 18W or 32W. Luminaire Luminous Flux 1166LM or 2120LM.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.


      Installation

      Catenary fitting excluding cable and wire.


      Connection

      Terminal block inside housing. Conduit entry.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.city-catenary-indoor
    • Ürün ailesiCity
    • Ürün grubuCatenary
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)436
    • Genişlik (mm)555
    • Derinlik (mm)555
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)7
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika