Publiko produktet
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
City Globe catenary indoor
    ZERO

    City Globe catenary indoor

    City Globe catenary fitting for indoor installation

    Özellikler
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wire, 3-6 mm. Connection Terminal block 5x4mm2 inside housing.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.city-globe-catenary-indoor
    • Ürün ailesiCity Globe
    • Ürün grubuPendant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)553
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Ağırlık net (Kg)5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika