Publiko produktet
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    City Globe catenary for outdoor installation.

    Özellikler
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.city-globe-catenary-outdoor
    • Ürün ailesiCity Globe
    • Ürün grubuPendant
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-12-21
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)620
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemePolikarbonat
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Dış mekan
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika