Publiko produktet
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Linear 975 mm - Pendant fixture

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated/high output downlight. Other sizes and colours on request.

    Özellikler
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.compose-rail-linear
    • Ürün ailesiCompose
    • Ürün grubuPendants
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-03-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)98
    • Genişlik (mm)975
    • Derinlik (mm)66
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEC001743
    • ETIM AdıPendant luminaire

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika
    Åland
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Avustralya
    Belize
    Almanya
    Hong Kong
    Yeni Zelanda
    Birleşik Devletler
    Andorra
    Japonya
    El Salvador
    Arnavutluk
    Singapur