Finish
Powder coated die-cast aluminum in black RAL 9005. Wire-fitting in stainless steel.
Diffuser in matt acrylic. Other colours on request.
Led info
System power: 22W. Luminaire Luminous Flux 1690LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H. Can be delivered with 2700K, 4000K on request.
Installation
On wire, 3-6mm.
Connection
Delivered with 2 m black cable and a 3-pin or 5-pin (Dali) screw connector x2,5mm2 Standard terminal box does not permit through-wiring. Screw connector for through-wiring available on request.
Design
Thomas Bernstrand 2023.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Okyanusya | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|
Åland | Birleşik Arap Emirlikleri | Avustralya | Belize |
Almanya | Hong Kong | Yeni Zelanda | Birleşik Devletler |
Andorra | Japonya | El Salvador | |
Arnavutluk | Singapur | Guatemala | |
Avusturya | Honduras | ||
Belçika | Kostarika | ||
Beyaz Rusya | Meksika | ||
Bosna Hersek | Nikaragua | ||
Bulgaristan | Panama | ||
Cebelitarık | |||
Çek Cumhuriyeti | |||
Danimarka | |||
Estonya | |||
Faroe Adaları | |||
Finlandiya | |||
Fransa | |||
Guernsey | |||
Hırvatistan | |||
Hollanda | |||
İngiltere | |||
İrlanda | |||
Isle of Man | |||
İspanya | |||
İsveç | |||
İsviçre | |||
İtalya | |||
İzlanda | |||
Jersey | |||
Karadağ | |||
Kıbrıs | |||
Kuzey Makedonya | |||
Letonya | |||
Liechtenstein | |||
Litvanya | |||
Lüksemburg | |||
Macaristan | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monako | |||
Norveç | |||
Polonya | |||
Portekiz | |||
Romanya | |||
Rusya | |||
San Marino | |||
Sırbistan | |||
Slovakya | |||
Slovenya | |||
Svalbard | |||
Ukrayna | |||
Vatikan | |||
Yunanistan |