Publiko produktet
Silo
Silo
    ZERO

    Silo

    Floor fixture
    Özellikler
    • Finish: Painted aluminum and steel. White RAL 9010, black RAL 9005, grey RAL 7030, green RAL 6021, yellow RAL 1018, apricot RAL 3012, ivory RAL 1015. Connection: 2,5 m cable and plug with switch on the cable. Design: Note Design Studio 2014.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Silo_floor_fixture
    • Ürün ailesiSilo
    • Ürün grubuFloor fixture
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2019-11-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1340
    • Genişlik (mm)250
    • Derinlik (mm)150
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)3.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Zemine Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 açıklamasıFree standing luminaires

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Okyanusya Kuzey Amerika