Publiko produktet
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

ZURN Z101 20" [508mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette dome.

Features:

  • High capacity 20" primary roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
Özellikler
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z101
  • Ürün ailesiRoof Drains
  • Ürün grubuPrimary Roof Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-01-23
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (inç)11.75
  • Genişlik (inç)20
  • Derinlik (inç)20
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains