Publiko produktet
Z1024 Fixed Air Gap
Zurn

Z1024 Fixed Air Gap

The Zurn Z1024 fixed air gap, dura-coated cast iron with slip joint inlet and N.P.T. outlet

Features And Benefits

* Dura-Coated cast iron body with slip joint inlet and N.P.T. outlet

* Available in five sizes

* Optional galvanization

Keywords: Fixed Air Gap, Fixed Air Gap fitting, zurn Fixed Air Gap, Air Gap Fitting Zurn, Air Gap Sensor,61541, Z-1024,1024,024

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z1024
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuPlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-03-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)5.5
  • Genişlik (inç)4.25
  • Derinlik (inç)4.25
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Waste and Vent Piping