Publiko produktet
Z127 8-1/2" Diameter Deck Receptor Drain
Zurn

Z127 8-1/2" Diameter Deck Receptor Drain

ZURN Z127 8-1/2" [216mm] Diameter deck receptor drain, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/deck receptor frame and internal dome strainer.

Features

  • Deck receptor drain
  • Used to collect indirect waste off of roof top HVAC units
  • Internal bottom dome strainer to collect debris
Özellikler
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z127
  • Ürün ailesiRoof Drains
  • Ürün grubuPrimary Roof Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-08-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)6.37
  • Genişlik (inç)16
  • Derinlik (inç)16
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)26.55
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika