Publiko produktet
Z1717 Scupper Drain
Zurn

Z1717 Scupper Drain

4.5 / 5 yıldız4.5(32 incelemeler)

Scupper drain with Type 304 (CF8) stainless steel body and cast aluminum oblique grate and two piece clamp collar.

Features:

  • Corrosion resistant
  • Vandal-proof secured top option available

Keywords: roof scupper drains, recessed flapper scupper drains, commercial roof drains

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.zurn-z1717
  • Ürün ailesiRoof Drains
  • Ürün grubuPrimary Roof Drains
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-04-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • UNSPSC adıRoofing drains
  • UNSPSC kodu30151605
  • Uniclass 2015 koduSs_30_75
  • Uniclass 2015 açıklamasıRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRoof Drains
  • OmniClass numarası23-13 41 39
  • OmniClass başlığıRoof Drains