Публікуйте свої продукти
Facet mineral wallpanel
3DWalldecor

Facet mineral wallpanel

Three-dimensional interior wall panels made from reinforced industrial gypsum. These easy-to-install tiles have a seamless surface and a perfect automatic pattern repeat, and can be painted in any colour. Relatively light weight due to hollow backside composition and still very strong due to glass fiber reinforcement. 3DWalldecor mineral composite panels are not only impact-proof but also fully fire resistant with no smoke development and zero flame spread rating. Next to that these panels will not expand, shrink, or yellow over time.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfacet_wallpanel
  • Сімейство продуктівWall Decor
  • Група продуктівPorclain
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)500
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)30
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPorcelain
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWallplates
  • Код UNSPSC39121704
  • Номер OmniClass23-15 15 29
  • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Finishes

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit