Публікуйте свої продукти
Glass pony wall
3form Europe

Glass pony wall

Glass pony wall Total dimensions: 48" H x 10" W x 96" L Must be anchored to floor Approx. footprint: 10" x 96" Glass panel dimensions: 91" W x 44" H Ideal for room divider or reception desk back feature Poured Glass has 3D appearance (3) edges polished (two sides and top) Millwork included (Paint Grade) Unit painted to match C3 colors standard One tube of clear silicone included to caulk glass into millwork Three-week lead time; Four-week lead time for Glass
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpony_wall
  • Сімейство продуктівxxxx
  • Група продуктівyyyy
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-11-01
  • Номер видання2
  • Висота (у дюймах)46
  • Ширина (у дюймах)96
  • Глибина (у дюймах)10
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Glass & Glazing
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Номер OmniClass23-13 19 13 11 17
  • Заголовок OmniClassSolid Glass Sheets

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
4.7 з 5 зірок 4.7 (26)
4.6 з 5 зірок 4.6 (16)
4.2 з 5 зірок 4.2 (5)