Публікуйте свої продукти
3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System
3M Fire Protection Products

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System

3M Fire Sealant System CAJ5210 Insulated Pipe Firestopping System
9" steel, 8" cast iron, 4" copper tube, 4" copper pipe. Max diam of opening 14" except for max 7" in hollow core. Optional max 14" Schedule 10 steel sleeve. Max 2" glass fiber insulation. Concentric or eccentric installation. Min 1/2" to max 1" annular. Mineral wool required. 1-1/2 & 2 hour F Rating.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3m-caj5210
  • Сімейство продуктівFire Resistant Joint Sealants
  • Група продуктів3M™ Fire Barrier Sealants
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2010-06-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Північна Америка