Публікуйте свої продукти
3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
3M Fire Protection Products

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System

3M Fire Sealant System WL7169 Rectangular Duct Firestopping System
Max 26 in. x 40 in. steel duct.U400 or V400 Series wall. Max opening 1617 sq. in. with max dimension 42 in. Concentric or eccentric installation. Min 1/2 in. to max 2 in. annular. 2 hour F. 0 hour T. Retaining angles required. Caulk only system.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер3m-wl7169
  • Сімейство продуктівFire Resistant Joint Sealants
  • Група продуктів3M™ Fire Barrier Sealants
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2010-06-08
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

Доступність регіону

Північна Америка
Багамські Острови
Беліз
Гаїті
Гватемала
Гондурас
Гренландія
Домініканська Республіка
Канада
Коста-Рика
Куба
Мексика
Нікарагуа
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка