Публікуйте свої продукти
Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Door
Protective Structures, Ltd.

Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Door

When maximum visibility is required looking into or out of a secured area, Protective Structures, Ltd. is pleased to offer Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Doors for your commercial facility. Protective Structures, Ltd. provides a complete Bullet Resistant Full-Lite Aluminum Stile & Rail Door assembly in UL 752 levels 1 – 8 that includes UL 752 bullet resistant glazing, powder coat finish, ballistic capture frame, heavy duty hardware, roton continuous hinge, lever lockset, door closer and kick plates. The bullet resistant fiberglass is the core material, providing a non-ricochet, no spall protective barrier between the threat side and the secured side of the door. The UL listed glazing offers equivalent protection while providing the required visibility. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Специфікація
  • Country: United States Industry Standards: UL 752 Levels 1 – 8 Manufacturer Product Line: LifeLocker Region: North America
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBullet_Resistant_Full-Lite_Aluminum_Door
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівBullet Resistant Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Swing
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
4.4 з 5 зірок 4.4 (37)