Публікуйте свої продукти
Bullet Resistant Hollow Metal Doors
Protective Structures, Ltd.

Bullet Resistant Hollow Metal Doors

Protective Structures, Ltd. is pleased to offer our Bullet Resistant Hollow Metal Door assembly for any commercial application. Our hollow metal door assemblies are custom built to the client’s specified sizes and are shipped pre-hung to include a primed gray finish, ballistic capture frame, roton continuous hinge and specified hardware. At the core of our hollow metal doors and frames is a layer of our UL Listed Bullet Resistant Fiberglass, available in UL 752 levels 1 – 8, which creates a superior bullet resistant door that sets us apart from the competition. All bullet resistant hollow metal doors from Protective Structures, Ltd. can be ordered with view lites up to 20"W x 30"H to meet your specifications. We use UL listed glazing for all door lites in order to provide optimal protection. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Специфікація
  • Country: United States Industry Standards: UL 752 Levels 1 – 8 Manufacturer Product Line: LifeLocker Region: North America
Технічна специфікація
  • Унікальний номерBullet_Resistant_Hollow_Metal_Doors
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівBullet Resistant Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-04-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Swing
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Схожі продукти

4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
4.5 з 5 зірок 4.5 (95)
4.4 з 5 зірок 4.4 (37)