Публікуйте свої продукти
Floating Vanity Brackets
A&M Hardware

Floating Vanity Brackets

Discover the perfect blend of elegance and reliability with our floating vanity support brackets. These specialized brackets are tailored to uphold the unique demands of floating vanities, seamlessly integrating aesthetics and functionality. Whether you're revamping a bathroom or creating a statement piece, our floating vanity support brackets ensure that your vanity exudes a sense of modern luxury while being securely anchored. Explore the possibilities of innovative design, where your vanity appears to effortlessly float, creating a captivating focal point in any space.

Floating Vanity Bracket Features

  • 2" Tall x 28" Wide x ¼" Thick
  • 18" Support Arm Projection
  • 1100 lb Load limit
  • blocking recommended across the back plate
  • One bracket per box
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfloating-vanity-brackets
  • Сімейство продуктівBrackets
  • Група продуктівFloating Vanity & Heavy–Duty Hybrid Brackets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-01-05
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Anchors & Fixings
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09
  • Опис Uniclass 2015Brackets
  • Код CSI MasterFormat 201405 45 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Support Assemblies
  • Номер OmniClass23-13 23 11 19 15
  • Заголовок OmniClassFraming Anchors