Публікуйте свої продукти
Cabinet Max with back and boxes, 80 x 113 cm
ABA Skol

Cabinet Max with back and boxes, 80 x 113 cm

The Max modules are available in varnished birch plywood or white lacquered MDF. The top plate is always in laminate. The modules are available in different sizes and different shapes. The specified heights include wheels, legs or socket, which is choosen when ordering. Max is a unique storage system specially developed and adapted for preschool requirements. The system also includes corner modules, T-modules and curves so you can create the natural room-in-room. There are several accessories for the back of the modules such as whiteboard with magnet, flannel and mirror. Other accessories are for example storage boxes, drawers, doors and colored surfaces.
Специфікація
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер6400301
  • Сімейство продуктівStorage
  • Група продуктівMax
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1130
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)380
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)35
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Заголовок OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція