Публікуйте свої продукти
Book trolley Max
ABA Skol

Book trolley Max

Mobile book trolley with lockable wheels and practical bookcase. Frame consists of storage with a shelf and 2 doors. On top of that there are 4 compartments adapted for books. Fits well with other modules from Max storage system.
Специфікація
  • Ecolabeled by the Nordic Swan. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер6415101
  • Сімейство продуктівStorage
  • Група продуктівMax
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1000
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)380
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)35
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Заголовок OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція