Публікуйте свої продукти
Table Marcus, 120 x 90 cm, birch
ABA Skol

Table Marcus, 120 x 90 cm, birch

The table is without rim, but has a reinforcement under the table top, which makes the table strong and stable. Table legs are in solid birch. Table top with a core of MDF and a surface of sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel. This Linoleum is made of natural materials and is also Ecolabeled by the Nordic Swan. The table top has round corners and the table legs are round. The table comes in different sizes and in different heights. Table top comes in 9 different colors and the legs come in varnished birch or in white. Table top has a ABS edge in birch or white, depending on the table legs.
Специфікація
  • Fulfils the requirements of Möbelfakta. Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер6420502
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівMarcus
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-06-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)900
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийLinoleum
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)25
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Заголовок OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція