Публікуйте свої продукти
Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, Birch
ABA Skol

Cabinet Esther 9 drawers and 9 shelves, Birch

Esther storage series consist of several different modules on wheels or socket. All modules have a total height of 90 cm and a depth of 45 cm. Body of chipboard with laminate surface in three different colors: birch, light grey or white. The drawers have high pressure laminated fronts which come in 9 different colors.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7031800
  • Сімейство продуктівStorage
  • Група продуктівEsther
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)900
  • Ширина (мм)980
  • Глибина (мм)450
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вЛатвія
  • Вага нетто (кг)73
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Заголовок OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція