Публікуйте свої продукти
Cabinet Astrid 12 drawers, White
ABA Skol

Cabinet Astrid 12 drawers, White

Astrid storage series consist of several different modules on wheels or socket. Body of chipboard with laminate surface in three different colors: birch, light grey or white. The drawers have high pressure laminated fronts which come in 9 different colors.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7033800
  • Сімейство продуктівStorage
  • Група продуктівAstrid
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)420
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вLatvia
  • Вага нетто (кг)68
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCCabinets
  • Код UNSPSC30161801
  • Код Uniclass 2015EF_40_30
  • Опис Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 25 11 13
  • Заголовок OmniClassClassroom Furniture
  • Код CSI UniFormat IIE2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings