Публікуйте свої продукти
Pedestal 72, Ø 90
ABA Skol

Pedestal 72, Ø 90

Table with gray powder coated steel frame with a flat round base. The table top has a surface in durable high pressure laminate with ABS edge strip.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7261079
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівPedestal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)900
  • Глибина (мм)900
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вBosnia and Herzegovina
  • Вага нетто (кг)21
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS