Публікуйте свої продукти
Student table silent HPL, semicircle, 120 x 90 cm
ABA Skol

Student table silent HPL, semicircle, 120 x 90 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. Table surface of durable high pressure laminate. The core of the table top consists of sound absorbing dufaylite and the bottom of the table top is built of fabric covered by HDF which also enhances the sound absorbing effect. The table top has edges of ABS. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7339040
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівStudent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)900
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вБоснія і Герцеговина
  • Вага нетто (кг)16
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція