Публікуйте свої продукти
Student table HPL, semicircle, 140 x 70 cm
ABA Skol

Student table HPL, semicircle, 140 x 70 cm

A strong table suitable for the school environment. Table surface of durable high pressure laminate glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7339120
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівStudent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1400
  • Глибина (мм)700
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вБоснія і Герцеговина
  • Вага нетто (кг)18
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція