Публікуйте свої продукти
Writing desk
ABA Skol

Writing desk

Practical writing desk made of laminate. Equipped with a shelf, a lockable door and two drawers, one of which is lockable. The top plate is 55 x 55 cm and the frame is 48 x 48 cm. Supplied with wheels, two of which are lockable. Also available with folding flap mounted on the right side.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7510075
  • Сімейство продуктівStorage
  • Група продуктівWriting desk
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1100
  • Ширина (мм)550
  • Глибина (мм)550
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вБоснія і Герцеговина
  • Вага нетто (кг)10
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція