Публікуйте свої продукти
Chair Nike with slade base, and small seat, SH 50 cm
ABA Skol

Chair Nike with slade base, and small seat, SH 50 cm

Stackable chair designed to fit school environment. With powder coated gray steel frame, with seat and backrest in high pressure laminate. With adjustable footrest. The slade base makes it easy to hang the chair on the table by simply turning it over. The hole in the backrest makes it easy to grip and move the chair. The shape of the backrest also makes it easy to hang up a school bag without having it slipping off the chair. The laminate is available in five different colors and the chair is available in five different seat heights. Seat height 50 cm, seat width 36 cm and seat depth 35 cm.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7850230
  • Сімейство продуктівChairs
  • Група продуктівNike
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)850
  • Ширина (мм)410
  • Глибина (мм)460
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вБоснія і Герцеговина
  • Вага нетто (кг)5.2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

3.4 з 5 зірок 3.4 (13)
4.5 з 5 зірок 4.5 (17)
2.6 з 5 зірок 2.6 (8)
4.5 з 5 зірок 4.5 (63)