Публікуйте свої продукти
School desk Malte silent HPL
ABA Skol

School desk Malte silent HPL

School desk with gray powder-coated steel frame, height adjustable 70 - 100 cm. With adjustable feet and double bag hooks. The drawer is in solid birch. The tiltable drawer cover has a surface of high pressure laminate in birch. This silent model has a sound absorbing bottom on the underside of the drawer.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7855021
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівMalte
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1000
  • Ширина (мм)650
  • Глибина (мм)580
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вBosnia and Herzegovina
  • Вага нетто (кг)10
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS