Публікуйте свої продукти
Balance stool Nova, low
ABA Skol

Balance stool Nova, low

An adjustable stool with a gas spring, seat height 45 - 56 cm. The upholstery, which is made of 25% spandex and 75% acrylic, conceals the stool leg itself. The leg is rotatable and movable, which means that when you sit on the stool you can both spin and move from side to side and the bottom plate is still stable on the floor. Soft seat, Ø 37 cm, with a black base plate, Ø 38 cm. The height is continuously adjusted by pulling the handle.
Специфікація
  • Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер7920101
  • Сімейство продуктівStool
  • Група продуктівNova
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-05-18
  • Номер видання1
  • Висота (мм)560
  • Ширина (мм)380
  • Глибина (мм)380
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вКитай
  • Виготовлено вКитай
  • Вага нетто (кг)2
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Стільці, табурети та лавки
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Код UNSPSC56
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-21 23 00
  • Заголовок OmniClassResidential Furniture and Equipment
  • Код CSI UniFormat IIE
  • Заголовок CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція