Публікуйте свої продукти
Student table silent Decibel, 160 x 80 cm
ABA Skol

Student table silent Decibel, 160 x 80 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The core of the table top consists of sound absorbing dufaylite and the bottom of the table top is built of fabric covered by HDF which also enhances the sound absorbing effect. The table top has edges of ABS. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер9328627
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівStudent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1600
  • Глибина (мм)800
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLinoleum
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вБоснія і Герцеговина
  • Вага нетто (кг)30
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція