Публікуйте свої продукти
Student table Decibel, semicircle, 120 x 60 cm
ABA Skol

Student table Decibel, semicircle, 120 x 60 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The carpet is glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер9338927
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівStudent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)600
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLinoleum
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вБоснія і Герцеговина
  • Вага нетто (кг)15
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture

Доступність регіону

Європа
Данія
Ісландія
Норвегія
Фінляндія
Швеція