Публікуйте свої продукти
Student table Decibel, Ø 120 cm
ABA Skol

Student table Decibel, Ø 120 cm

A strong table suitable for the noisy environment of a school. The table surface is carpeted with sound absorbing Linoleum Marmoleum Decibel, a natural material that reduces sound with 17 dB and which is labelled by the Nordic Ecolabel. The carpet is glued to chipboard with ABS edge. The base is gray powder coated steel frame with adjustable feet. Available in different sizes and different heights.
Специфікація
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер9339227
  • Сімейство продуктівTables
  • Група продуктівStudent
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)720
  • Ширина (мм)1200
  • Глибина (мм)1200
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийLinoleum
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вBosnia and Herzegovina
  • Вага нетто (кг)28
Класифікація
  • Категорія BIMobjectмеблі - Столи
  • Класифікація IFCFurniture