Публікуйте свої продукти
Air Quality Sensor Busch-Jaeger
ABB

Air Quality Sensor Busch-Jaeger

Air quality panel. For monitoring and controlling the quality of the room air and room temperature. The sensor measures CO2 concentration (390-10,000 ppm), temperature (0-50 °C) and humidity 0-100%) and sends the measured values to the bus. The measured variables can be monitored via threshold values. The integrated controller can be used to regulate the room temperature and activate heating, air-conditioning and ventilation actuators. With integrated KNX bus coupler.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAirQuality-Sensor-Busch-Jaeger
  • Сімейство продуктівAir quality
  • Група продуктівAir quality sensor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер