Публікуйте свої продукти
Distribution Panel Protecta Compact
ABB

Distribution Panel Protecta Compact

4.5 з 5 зірок4.5(23 відгуки)

Protecta Plus gives UK installers and designers the flexibility to cover all applications from standard installations to complex sites.

Специфікація
  • Available in kit form for over-the counter-supply, the latest generation sub-distribution solution from ABB has been tailored to meet the needs of all segments of the building industry. 
    Main construction features: 
    • Structure in epoxy coated metal sheets, 1mm thickness 
    • Wall installation for indoor environments 
    • Degree of protection - IP43 with door / Mechanical resistance IK 07 
    • Busbar rating: 250A 
    • Number of ways: 4, 8, 12, 16, 20, 24 
    • Compliance with IEC BS EN 61439 1-2
    • Simple wiring of all cabinets, both horizontally and vertically 
    • Easy internal accessibility for wiring operations and maintenance 
    • Pre-packaged kits for specific applications (e.g. surge protection, metering)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерDistribution-Panel-Protecta-Compact
  • Сімейство продуктівProtecta
  • Група продуктівCompact
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийSteel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код UNSPSC26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Опис Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
4.1 з 5 зірок 4.1 (22)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)