Публікуйте свої продукти
MISTRAL41F - Flush-mounting
ABB

MISTRAL41F - Flush-mounting

4.2 з 5 зірок4.2(11 відгуки)
When it comes to flexibility, usability and design our MISTRAL41 consumer units can convince installers as well as end users in any kind of electrical distribution system in commercial and residential environments. With the new MISTRAL Multimedia and a variety of innovative details the MISTRAL41 series provides the very best to realize all your installation ideas efficiently – now or in the future.
Специфікація
  • Highlights Flush mounting in conventional brick and drywall installations, to fit individual requirements Reversible front covers and a wide range of accessories ensure flexibility Easy accessible interior since door opens up to 180° Box and frontal part can be ordered separately in order to avoid damage while the frontal part would be stored on the building site New version available: MISTRAL Multimedia
Технічна специфікація
  • Унікальний номерMISTRAL41F-Flush-mounting
  • Сімейство продуктівMISTRAL
  • Група продуктівDistribution Enclosure
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийMetal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
  • Класифікація IFCElectric Distribution
  • Назва UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Код UNSPSC26
  • Код Uniclass 2015Co_70_30
  • Опис Uniclass 2015Electricity distribution complexes
  • Код CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Номер OmniClass23-35 31 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)