Публікуйте свої продукти
Switch Intermediate Alter-Vega-Blanco-Mate
ABB

Switch Intermediate Alter-Vega-Blanco-Mate

Switch Intermediate
Специфікація

  • Alter Vega brings originality and tactile sensation through its ergonomic key, blending innovative design with functional features. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Alter-Vega-Blanco-Mate_Switch-Intermediate
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.1 з 5 зірок 4.1 (22)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)