Публікуйте свої продукти
LED Dimmer Vega-Blanco-Mate
ABB

LED Dimmer Vega-Blanco-Mate

LED Dimmer
Специфікація

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a white rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Blanco-Mate_LED-Dimmer
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
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
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.1 з 5 зірок 4.1 (22)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)