Публікуйте свої продукти
Blind switch Vega-Negro-Mate
ABB

Blind switch Vega-Negro-Mate

Blind switch
Специфікація

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a black rocker which is an essential component that combines functionality and it is used for switching, measuring 71 mm x 71 mm x 25 mm. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Negro-Mate_Blind-switch
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)