Публікуйте свої продукти
TV/SAT outlet end socket Vega-Negro-Mate
ABB

TV/SAT outlet end socket Vega-Negro-Mate

TV/SAT outlet end socket
Специфікація

  • Vega and Alter Vega are part of Niessen's most comprehensive and versatile line, offering a timeless design and a wide range of finishes. This is a a black cover plate which is in charge of protecting all the circuits that distribute power in the home. Its material used is plastic, thermoplastic, painted and with matt surface finishing. It provides IP20 degree of protection.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерElectrical_Outlets-Sockets_ABB_Vega-Negro-Mate_TV-SAT-socket
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-06-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)