Публікуйте свої продукти
Free@homeTouch
ABB

Free@homeTouch

ABB-free@homeTouch executes the functions of ABB-free@home® via a freely configurable operating page and at the same time functions as link to the ABB-Welcome door communication system.

Produced by ABB and Busch-Jaeger

Специфікація
  • Features
     
    Easy-to-use touch display.
    Illuminated operation keys.
    Full thermostat control capability.
    Integrates with both ABB-free@home smart home system and ABB Welcome door entry system.
    Configurable via ABB-free@home app or web browser.
     
    Specifications
     
    Display resolution: 800 x 480 TFT closed acrylic touch surface
    Display size: 7 inches

Технічна специфікація
  • Унікальний номерFree-homeTouch
  • Сімейство продуктівControl panel
  • Група продуктівTouch panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)155
  • Ширина (мм)218
  • Глибина (мм)29
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийMetal
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Security, Cameras & Accessories
  • Код Uniclass 2015EF_75_40
  • Опис Uniclass 2015Security
  • Код CSI MasterFormat 201428 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electronic Safety and Security
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit