Публікуйте свої продукти
Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger
ABB

Presence Tech BasicLINE mini_Busch-Jaeger

For switching lighting systems that depend on brightness and movement. Detection range (installation height 3m, up to 6m in diameter). Low mounting height due to separate sensor/actuator concept. Continuously variable detection sensitivity. With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone. With detection display in test mode. Ceiling installation using integrated spring bracket. Surveillance density: 19 sectors with 76 switching segments. Switch-off delay: approx. 1 sec - 15 min or short-time pulse adjustable.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPresence-tech-BasicLINE-mini_Busch-Jaeger
  • Сімейство продуктівLighting Control
  • Група продуктівLighting controller
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-21
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Вага нетто (кг)0.194
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Other Electronics