Публікуйте свої продукти
Surface mounting workstation of 2 columns ABB T1120 BL
ABB

Surface mounting workstation of 2 columns ABB T1120 BL

Surface workstation of 2 columns, Niessen brand. Includes: surface mounting box 2 columns T1192, styling cover T1172 BL, two Schuko socket outlets T1088 BL, double support for data outlets T1016.3 BL
Технічна специфікація
  • Унікальний номерT1120-BL
  • Сімейство продуктівworkstation
  • Група продуктів3121>>ELSB
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-02-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)177
  • Ширина (мм)176
  • Глибина (мм)60
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)0.62
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
  • Класифікація IFCOutlet
  • Код за ETIMEC002759
  • Назва за ETIMDesk connecting unit
  • Номер OmniClass23-35 27 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Terminals

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (29)
4.1 з 5 зірок 4.1 (22)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
4.3 з 5 зірок 4.3 (15)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit