Публікуйте свої продукти
1 side column_CEM Niessen
ABB

1 side column_CEM Niessen

1 side column, 3m, 4xSO+2xSOR+2xRJ45
Специфікація
  • 1 side column set, Niessen branded, with 2+2 socket outlets and 2 Red socket outlets fully wired with 2,5mm2 halogen free cable. 1 cover for 2 RJ45 connectors compatible with RJ45 Keystone/3M/AMP (connectors not included). Space for organizing cables. Possibility to adapt the organizer tube in the top cover. Power and data input from the top. Supplied with telescopic ceiling mounting system, ceiling trim, floor mounting plate with sealing gasket, floor base trim. Mounted on aluminium profile.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерT2316_CEM_Niessen
  • Сімейство продуктівCEM
  • Група продуктівElectrical connectivity and multimedia
  • Дата публікації2020-10-21
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)155
  • Глибина (мм)92
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вSpain
  • Вага нетто (кг)8.5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
  • Класифікація IFCOutlet
  • Код за ETIMEC002759
  • Назва за ETIMDesk connecting unit
  • Номер OmniClass23-35 27 00
  • Заголовок OmniClassElectrical Terminals

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (27)
4.3 з 5 зірок 4.3 (9)
4.1 з 5 зірок 4.1 (20)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit