Публікуйте свої продукти
Terra DC wallbox
ABB

Terra DC wallbox

Intelligent design: compact, convenient, connected

The Terra DC wallbox is the smart e-mobility investment. Developed together with leading electric vehicle manufacturers, the DC wallbox offers fast charging in an ultra-compact footprint.

Future proof: ROI maximized

Fully compatible with current and future electric vehicles, the Terra DC maximizes revenue opportunities for operators, with a built-in connection to the ABB Ability platform that ensures reliable payments and asset management.

Safety: built-in protection

Safety is a core principal of both ABB’s business and the Terra DC wallbox. Made by ABB to meet the highest safety standards, proven in independent certification tests worldwide: the ABB Terra DC wallbox is safe and reliable, for residential use too.

Terra DC wallbox is a futureproof investment supporting current and future EVs with high voltage charging, applicable to a wide variety of use cases, in an ultra-compact footprint, that is safe and reliable, for residential use too.

Residential: Multi-tenant homes, residential communities

Office: Small and large offices, business parks and complexes

Commercial: Hotels & hospitality sports institutions, shopping centres, commercial fleets, public or private campus, parking structures, car dealerships, race tracks

Public assets: Bus depots, utility, sensitive grid applications

Специфікація
  • Load management

    • Smart charging via OCPP
    • Setup for external energy meter integration for dynamic load management
    • Ready for integration with advanced smart building energy system

    Built-in safety

    • Overcurrent
    • Overvoltage and undervoltage
    • Ground fault
    • Surge protection
    • PE (protective earth) continuity monitoring
    • Leakage current monitor protection

    Connector

    • CE variants:
    •    Single output: CCS2
    •    Dual output: CCS2+ CHAdeMO
    • UL variants:
    •    1-Phase input,single output: CCS1
    •   1-Phase input,dual output: CCS1+ CHAdeMO
    •   3-Phase input,single output: CCS1
    •  3-Phase input,dual output: CCS1+ CHAdeMO

    Intelligent design

    • CE variants: 
    •   0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A
    •   Three phase up to 22 kW / 32 A
    • UL variants:
    •   Single phase: 19.5 kW @ 208 V / 60A ; 22.5 kW @ 240 V / 60A
    •   Three phase: 0- 22.5 kW, 24 kW (peak) / 60A
    • Charging Voltage: CCS: 150- 920 V DC
    • Outdoor and indoor installation NEMA 3 &IP 54

    Connectivity

    • GSM/ 3G/ 4G
    • Ethernet
    • RFID
Технічна специфікація
  • Унікальний номерterra-dc-wallbox
  • Сімейство продуктівEV CHARGING INFRASTRUCTURE
  • Група продуктівTERRA DC WALLBOX
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-01-12
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Power
  • Класифікація IFCElectric Distribution

Доступність регіону

Європа Північна Америка Азія Південна Америка Океанія
Австрія
Ангілья
Азербайджан
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Антигуа і Барбуда
Бангладеш
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Аруба
Британська територія в Індійському океані
Бразилія
Вануату
Андорра
Багамські Острови
Бруней
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Барбадос
Бутан
Гаяна
Гуам
Білорусь
Беліз
Вʼєтнам
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бермудські Острови
Вірменія
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Британські Віргінські острови
Гонконг
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Віргінські Острови (США)
Грузія
Перу
Науру
Велика Британія
Гаїті
Індія
Суринам
Ніуе
Гернсі
Гваделупа
Індонезія
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Гватемала
Казахстан
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Гондурас
Камбоджа
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Гренада
Киргизстан
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Гренландія
Китай
Острови Піткерн
Естонія
Домініка
Кокосові (Кілінг) Острови
Палау
Ірландія
Домініканська Республіка
Лаос
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Кайманові Острови
Мʼянма (Бірма)
Північні Маріанські Острови
Іспанія
Канада
Макао
Самоа
Італія
Карибські Нідерланди
Малайзія
Соломонові Острови
Кіпр
Коста-Рика
Мальдіви
Тимор-Лешті
Латвія
Куба
Монголія
Токелау
Литва
Кюрасао
Непал
Тонга
Ліхтенштейн
Мартиніка
Острів Різдва
Тувалу
Люксембург
Мексика
Пакистан
Уолліс і Футуна
Мальта
Монтсеррат
Південна Корея
Фіджі
Молдова
Нікарагуа
Північна Корея
Французька Полінезія
Монако
Острови Теркс і Кайкос
Сінгапур
Нідерланди
Панама
Таджикистан
Німеччина
Пуерто-Рико
Таїланд
Норвегія
Сальвадор
Тайвань
Острів Мен
Сен-Бартелемі
Туркменістан
Північна Македонія
Сен-Мартен
Узбекистан
Польща
Сен-Пʼєр і Мікелон
Філіппіни
Португалія
Сент-Вінсент і Гренадіни
Шрі-Ланка
Росія
Сент-Кітс і Невіс
Японія
Румунія
Сент-Люсія
Сан-Марино
Сінт-Мартен
Сербія
Сполучені Штати
Словаччина
Тринідад і Тобаго
Словенія
Ямайка
Угорщина
Україна
Фарерські Острови
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чехія
Чорногорія
Швейцарія
Швеція
Шпіцберген та Ян-Маєн

Схожі продукти