Публікуйте свої продукти
Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAL Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated
ABB

Dark Gray or Light Blue PVC Coated GUAL Conduit Outlet Box, 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", Ductile Iron, Zinc Plated

Features
•Grade 60-45-10 ductile iron bodies and cast aluminum covers
•Nominal .002 in. (2 mil) blue urethane coating on both interior and exterior and nominal .040 in. (40 mil) PVC coating bonded to exterior
•All hubs have a minimum of five full threads, integral bushing and pressure-sealing sleeves
•All units furnished with internal grounding screw and ship complete with aluminum cover with O-ring gasket
•Explosion-proof, dust-ignition-proof, raintight and suitable for use in the following environments. (1) Class I, Division 1 & 2, Groups C & D; (2) Class II, Division 1, Groups E, F, G; (3) Class III, Division 1 & 2; (4) NEMA 3, 4, 7 CD, 9 EFG.

Application
•GUA series conduit boxes are installed in hazardous locations to protect conductors and act as pull and splice box.
•Provide access to conductors for maintenance and future system changes
•Mounting outlets for fixtures, with proper covers
•To change direction in rigid conduit systems
•Join two or more pieces of conduit long runs
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtnb-007
  • Сімейство продуктівElectronics
  • Група продуктівConduits
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-03-14
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Installations

Доступність регіону

Азія Африка Південна Америка Океанія Північна Америка
Азербайджан
Алжир
Аргентина
Австралія
Багамські Острови
Афганістан
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Беліз
Бангладеш
Бенін
Бразилія
Вануату
Бермудські Острови
Бахрейн
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Гаїті
Британська територія в Індійському океані
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Гватемала
Бруней
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Гондурас
Бутан
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Домініканська Республіка
Вʼєтнам
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Канада
Вірменія
Гана
Перу
Науру
Коста-Рика
Гонконг
Гвінея
Суринам
Ніуе
Мексика
Грузія
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Нікарагуа
Ємен
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Панама
Ізраїль
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Пуерто-Рико
Індія
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Сальвадор
Індонезія
Есватіні
Острови Піткерн
Сполучені Штати
Ірак
Ефіопія
Палау
Ямайка
Іран
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Йорданія
Замбія
Північні Маріанські Острови
Казахстан
Західна Сахара
Самоа
Камбоджа
Зімбабве
Соломонові Острови
Катар
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Киргизстан
Камерун
Токелау
Китай
Кенія
Тонга
Кокосові (Кілінг) Острови
Комори
Тувалу
Кувейт
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Лаос
Конго – Кіншаса
Фіджі
Ліван
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Мʼянма (Бірма)
Лесото
Макао
Ліберія
Малайзія
Лівія
Мальдіви
Маврикій
Монголія
Мавританія
Непал
Мадагаскар
Обʼєднані Арабські Емірати
Майотта
Оман
Малаві
Острів Різдва
Малі
Пакистан
Марокко
Палестина
Мозамбік
Південна Корея
Намібія
Північна Корея
Нігер
Саудівська Аравія
Нігерія
Сирія
Острів Святої Єлени
Сінгапур
Південний Судан
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Таїланд
Реюньйон
Тайвань
Руанда
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Туркменістан
Сейшельські Острови
Узбекистан
Сенегал
Філіппіни
Сомалі
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад